Productos BST-12B
Accesorios de montaje
Pinza de montaje para el diseño M12
Referencia: 6947212- Con tope fijo
- Plástico PA6

Datos generales
EAN | 4047101248333 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
País de origen | DE |
Peso | 21 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Abrazadera de montaje |
Para utilizar con | Sensores inductivos Sensores cilíndricos |
Tamaño constructivo | 30 x 40 x 18 mm |
Diámetro de la carcasa | Ø 12 mm |
Material de la cubierta | Plástico, PA6, Negro |