Productos  BC5-S18-AN4X

Sensor capacitivo

Referencia: 25031
    • Tubo roscado, M18 x 1
    • Plástico, PA12‐GF30
    • Sensibilidad ajustable por potenciómetro
    • CC 3 hilos, 10…65 VCC
    • Contacto NO, salida NPN
    • Conexión de cable
#

Datos generales

EAN 4047101089097
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365080000
País de origen DE
Peso 110 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M18 x 1
Distancia de detección 7.5 mm
Salida eléctrica Contacto NA, NPN
Conexión eléctrica Cables
Longitud del cable 2.0  m
Material de la cubierta Plástico, PA12-GF30, PEI
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67

Accesorios de montaje

69471
69472
6947214
6950012

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top