Productos BSN 18
Accesorios
Abrazadera de montaje
Referencia: 69472- abrazadera de fijación M18 x 1
- plástico PBT-GF20
Datos generales
EAN | 4047106134068 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
País de origen | DE |
Peso | 38 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Abrazadera de montaje |
Para utilizar con | Sensores inductivos Sensores cilíndricos, Cabezales de lectura/escritura |
Tamaño constructivo | 20 x 40 x 32 mm |
Diámetro de la carcasa | Ø 18 mm |
Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF20 |