Productos  BCT5-S18-UN6X2T-H1151

Sensor capacitivo

Referencia: 2101200
    • Tubo roscado, M18 x 1
    • Plástico, PA12‐GF30
    • Teach-In y configuración a través de los botones del aparato, pin 5 e IO-Link
#

Datos generales

EAN 4047101332827
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen CN
Peso 39 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M18 x 1
Distancia de detección 7.5 mm
Tensión de funcionamiento 18…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA/NC, NPN
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, PA12-GF30, PEI
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones UL

Accesorios de montaje

69471
69472
6947214
6950012

Accesorios funcionales

6967114
6814024
6825482

Select Country

Turck worldwide

to top