Productos BI8U-MT18-AP6X-H1141
Sensor inductivo
Con distancia de conmutación extendida
Referencia: 1644730- tubo roscado, M18 x 1
- latón, revestimiento PTFE
- Factor 1 para todos los metales
- Grado de protección IP68
- Resistente a campos magnéticos
- Alta distancia de conmutación
- Posibilidad de montaje ahuecado
- 3 hilos DC, 10…30 VDC
- contacto de cierre, salida PNP
- conector, M12 x 1

Datos generales
EAN | 4047101133530 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | DE |
Peso | 60 g |
Datos técnicos
Diseño | Tubo roscado |
Tamaño constructivo | M18 x 1 |
Distancia de detección | 8 mm |
Condiciones de montaje | Enrasado |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Salida eléctrica | Contacto NA, PNP |
Frecuencia de conmutación | 1.50 kHz |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Metal, CuZn, Teflonado |
Temperatura ambiente | -30…+85 °C |
Grado de protección | IP68 |
Propiedades espec. | uprox+, Factor 1, Inmune a campos magnéticos, Teflonado |
Data Sheets
Catalog
Catalog (CAT)
EPLAN Electric P8
Product Catalog Pages
Accesorios de montaje
![]() |
BST-18B
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6 |
6947214 |
![]() |
BSS-18
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901320 |
![]() |
PN-M18
tuerca de protección contra golpes para dispositivos de tubo roscado M18x1; material: acero inoxidable A2 1.4305 (AISI 303) |
6905310 |