Productos PN-M18
Accesorios
tuerca de protección contra golpes
Referencia: 6905310- Tuerca de tapa roscada para sensores enrasados de la serie uprox+
- Para los siguientes sensores de tubo roscado M18 × 1:
- BI8U-M18(M)…
- BI8U-(E)M18E…
- BI8U-EM18(M)WD…
- BI8U-EM18EWD…
- BI8U-MT18(E)…
- BI8U-MT18M…
- Acero inoxidable A2 1.4305 (AISI 303)

Datos generales
| EAN | 4047101246551 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 73181699900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 12 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Tuerca de protección |
| Para utilizar con | Sensores cilíndricos |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4305 (AISI 303) |