Productos  BSS-18

Accesorios de montaje

Abrazadera de montaje

Referencia: 6901320
    • accesorios de montaje para sensores del modelo M18 x 1
    • polipropileno
#

Datos generales

EAN 4047101246476
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 39269097900
País de origen DE
Peso 37 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Abrazadera de montaje
Para utilizar con Sensores inductivos Sensores cilíndricos, Cabezales de lectura/escritura
Tamaño constructivo 30 x 40.5 x 32 mm
Diámetro de la carcasa Ø  18  mm
Material de la cubierta Plástico, PP, Verde

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top