Productos BI8U-EM18WDTC-AP6X
Sensor inductivo
para la industria alimenticia
Referencia: 1634762- tubo roscado, M18 x 1
- acero inoxidable, 1,4404
- Tapa frontal en polímero de cristal líquido
- Factor 1 para todos los metales
- Resistente a campos magnéticos
- Para temperaturas de -40 °C a +100 °C
- Alto grado de protección IP69K para condiciones ambientales extremas
- Sello especial de doble labio
- Protección contra todos los agentes de limpieza alcalinos y ácidos comunes
- Apto para aplicaciones en la industria alimentaria
- 3 hilos DC, 10…30 VDC
- contacto de cierre, salida PNP
- caja de bornes

Datos generales
| EAN | 4047101209884 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 92 g |
Datos técnicos
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M18 x 1 |
| Distancia de detección | 8 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA, PNP |
| Frecuencia de conmutación | 1.50 kHz |
| Conexión eléctrica | Caja de terminales, Terminales elásticos extraíbles |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura ambiente | -40…+100 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
| Propiedades espec. | uprox+, Lavable, Factor 1, Sn+, Inmune a campos magnéticos, Resistente a la presión |
Data Sheets
Catalog
Catalog (CAT)
Declaración del fabricante
| Reglamento EC VO 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos | 149 KB |
Guía de inicio rápido
Accesorios de montaje
|
BSS-18
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901320 |
|
PN-M18
tuerca de protección contra golpes para dispositivos de tubo roscado M18x1; material: acero inoxidable A2 1.4305 (AISI 303) |
6905310 |