Productos  BI20U-CA40-AP6X2-H1141/S1590 W/BS2.1

Sensor inductivo

con recubrimiento WeldGuard™

Referencia: 1627295
    • Rectangular, altura de 40 mm
    • Posibilidad de orientar la cara activa en 5 direcciones
    • carcasa del sensor GD‐ALSI 12
    • Cara activa PA6-GF30
    • Factor 1 para todos los metales
    • Grado de protección IP67
    • Resistente a campos magnéticos
    • 3 hilos DC, 10…30 VDC
    • contacto de cierre, salida PNP
    • conector, M12 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101319026
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen US
Peso 197.313 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 65 x 40 x 40 mm, CA40
Distancia de detección 20 mm
Condiciones de montaje Enrasado
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA, PNP
Frecuencia de conmutación 0.250 kHz
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Metal, GD-AlSi 12
Temperatura ambiente 0…+70 °C
Grado de protección IP67
Propiedades espec. uprox+, weldguard®

Accesorios de montaje

6901318

Select Country

Turck worldwide

to top