Productos RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141
Codificador rotatorio sin contacto con carcasa de acero
IO-Link
Línea prémium
Referencia: 1590978- Carcasa robusta y compacta
- Cara activa, plástico PA12-GF30
- Carcasa de acero inoxidable V4A (1.4404)
- Indicación de estado por LED
- Resistencia a campos de perturbación electromagnéticos
- Resolución monovuelta 16 bit
- Valor de proceso en el telegrama IO-Link de 32 bits
- 3 bits de error
- 16 bits monovuelta
- 13 bits multivuelta
- 15…30 VCC
- Conector M12 x 1, 4 polos

Datos generales
| EAN | 4047101404340 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
| Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 377 g |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Premium-Line |
| Tecnología | Sin contacto |
| Tipo de salida | Semigiro múltiple absoluto |
| Tipo de eje | eje hueco |
| Diámetro del eje D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
| Tamaño constructivo | 81 x 78 x 24 mm |
| Tipo de brida | brida sin elemento de sujeción |
| Alcance de la medición | 0…360° |
| Tensión de funcionamiento | 15…30VCC |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Conectores |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30 |
| Temperatura ambiente | -25…+85 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
Data Sheets
Catálogo de productos
Catalog
Fichero de configuración
Homologación/Declaración
Manual
Product Catalog Pages
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
PE1-EQR24
Transductor de posición con atornilladura de apriete de acero inoxidable, sin casquillo de reducción |
1590966 |
|
M5-QR24
Anillo de protección de plástico para los codificadores RI-EQR24 |
1590965 |
|
RA1-EQR24
Casquillo adaptador de acero inoxidable para ejes de Ø 20 mm |
1593019 |
|
RA3-EQR24
Casquillo adaptador de acero inoxidable para ejes de Ø 12 mm |
1593020 |
|
RA4-EQR24
Casquillo adaptador de acero inoxidable para ejes de Ø 10 mm |
1593023 |
|
RA8-EQR24
Enchufe de acero inoxidable para opción de montaje C |
100000289 |