Productos M5-QR24
Accesorios
Anillo de protección
Para los codificadores RI-EQR24
Referencia: 1590965- Diámetro exterior: 74mm
- Material: Plástico (PA 6 (poliamida 6))

Datos generales
| EAN | 4047101323887 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 35 g |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Premium-Line |
| Tecnología | Accesorios para encoder sin contacto |
| Material de la cubierta | Plástico |