Productos RA4-EQR24
Accesorios
Casquillo adaptador
Para los codificadores RI-QR24
Referencia: 1593023- Reductor 10mm
- Acero inoxidable: 1.4404 V4A

Datos generales
| EAN | 4047101341799 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados) |
| Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 38 g |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Premium-Line |
| Tecnología | Accesorios para encoder sin contacto |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |