Productos  RI360P0-EQR24M0-INCRX2-H1181

Codificador rotatorio sin contacto con carcasa de acero

Acumulado: 1 … 5000 ppr

Línea prémium

Referencia: 1590912
    • Carcasa robusta y compacta
    • Cara activa, plástico PA12-GF30
    • Carcasa de acero inoxidable V4A (1.4404)
    • Indicación de estado por LED
    • Inmunidad frente a los campos de interferencias electromagnéticos
    • 1024 impulsos por vuelta (ajuste de fábrica)
    • 360, 512, 1000, 1024, 2048, 2500, 3600, 4096, 5000 ajustable a través de Easy Teach
    • Número de impulsos de libre parametrización en un rango de 1 hasta 5000 a través de PACTware
    • Posición de la pista Z ajustable a través de Easy Teach
    • Función de ráfaga, emisión incremental de la posición angular tras conectar la tensión de servicio mediante impulso Easy-Teach
    • 10…30 VCC
    • Conector M12 x 1, 8 polos
    • Contrafase A, B, Z, A (inversa), (inversa)B
#

Datos generales

EAN 4047101313932
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270502 -/- codificador, incremental
Código aduanero de la mercancía 90318080000
País de origen DE
Peso 379 g

Datos técnicos

Línea del codificador Premium-Line
Tecnología Sin contacto
Tipo de salida Acumulada
Tipo de eje eje hueco
Diámetro del eje D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Tamaño constructivo 81 x 78 x 24 mm
Tipo de brida brida sin elemento de sujeción
Resolución incremental 1024  ppr
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contrafase/HTL
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30
Temperatura ambiente -25…+85 °C
Grado de protección IP68/IP69K

Accesorios de montaje

1590966
1590965
1593019
1593020
1593023
100000289

Accesorios funcionales

6825482
6967117

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top