Productos RM-121T10C-9D38B-H1151
Codificador rotatorio absoluto: multivuelta
Línea industrial
Referencia: 1545891- Brida de fijación, Ø 58 mm
- Eje macizo, Ø 10 mm × 20 mm
- principio de medición magnético
- Material del eje: acero inoxidable
- 10…30 VCC
- CANopen
- Macho M12 × 1, 5 polos

Datos generales
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
Datos técnicos
Línea del codificador | Industrial-Line |
Tecnología | Magnético |
Tipo de salida | Absoluto multivuelta |
Tipo de eje | Eje macizo |
Diámetro del eje D (mm) | 10 |
Diámetro de brida | Ø 58 mm |
Tipo de brida | brida de sujeción |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Protocolo de comunicación | CANopen |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Fundición inyectada de zinc |
Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP65 |
Data Sheets
Catalog
Fichero de configuración
Manual
Accesorios de montaje
![]() |
RA-BC-20-06-10
Acoplamiento de fuelles con concentrador de aluminio Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048779 |
![]() |
RA-BC-20-08-10
Acoplamiento de fuelles con concentrador de aluminio Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm |
100048781 |
![]() |
RA-BC-20-10-10
Acoplamiento de fuelles con concentrador de aluminio Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048782 |
![]() |
RA-BC-20-10-12
Acoplamiento de fuelles con concentrador de aluminio Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048783 |
![]() |
RA-BC-E-20-06-10
Acoplamiento de fuelles de acero inoxidable Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048786 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-10
Acoplamiento de fuelles de acero inoxidable Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048787 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-12
Acoplamiento de fuelles de acero inoxidable Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048788 |
![]() |
RA-SDC-30-10-10
Acoplamiento de arandela de bloqueo Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048792 |
![]() |
RA-SDC-30-10-12
Acoplamiento de arandela de bloqueo Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048793 |
![]() |
RA-HC-25-10-10
Acoplamiento helicoidal de aluminio Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048796 |
![]() |
RA-HC-25-10-12
Acoplamiento helicoidal de aluminio Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048797 |