Productos RA-HC-25-10-12
Accesorios
Acoplamiento del eje Acoplamiento de espiral
Para codificadores rotatorios de eje macizo
Referencia: 100048797Acoplamiento de espiral de aluminio Ø 25 mm
Par de apriete máx.: 100 Ncm
Desplazamiento máx. del eje:
Radial: ±0,3 mm
Axial: ±0,5 mm
Angular: ±4°
Rigidez del resorte de torsión: 20 Nm/rueda
Rigidez radial del resorte: 60 N/mm
Momento de inercia: 22,2 gcm2
Material: aluminio
Diámetro interior d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

Datos generales
| EAN | 4047101650020 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación) |
| Código aduanero de la mercancía | 84836080900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 26 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Acoplamiento de espiral |
| Para utilizar con | Codificadores |
| Temperatura ambiente | -30…+150 °C |