Productos BI15-CK40-LIU-H1141 W/BS 2.1
Sensor inductivo
con salida analógica
Referencia: 1537890- Rectangular, height 40 mm
- Variable orientation of active face in 5 directions
- Plastic, PBT‐GF30‐V0
- 4 hilos, 15..30 VDC
- salida analógica
- 0…10 V y 0…20 mA
- conector, M12 x 1

Datos generales
EAN | 4047101073041 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270802 -/- sensor de distancia inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365080 |
País de origen | DE |
Peso | 224 g |
Datos técnicos
Diseño | Rectangular |
Tamaño constructivo | 65 x 40 x 40 mm, CK40 |
Alcance de la medición | 4…11 mm |
Condiciones de montaje | Enrasado |
Tensión de funcionamiento | 15…30VCC |
Salida eléctrica | Salida analógica |
Salida de voltaje | 0…10 V |
Salida de corriente | 0…20 mA |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF20-V0, Negro |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Catalog (CAT)
Guía de inicio rápido
Product Catalog Pages
Accesorios de montaje
![]() |
BSS-CP40
Abrazadera de montaje para carcasas rectangulares de 40 x 40 mm; material: polipropileno |
6901318 |
Accesorios funcionales
![]() |
IM43-13-SR
transmisor de señales de valor límite; monocanal; entrada 0/4…20 mA o 0/2…10 V; alimentación de transmisores/sensores de 2 ó 3 hilos; ajuste del valor límite por medio del pulsador de Teach; tres salidas de relé con un contacto de cierre; bloques de terminales extraíbles; anchura 27 mm; tensión de servicio universal de 20…250 VUC; transmisores adicionales de señales de valores límite en el catálogo ”Interface Technology”. |
7540041 |