Productos B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151
Sensor de inclinación
Referencia: 1534069- rectangular, plástico, PC
- carcasa compacta
- conexión por medio del conector M12x1
- Tiempo de respuesta 0,5s
- 10…30 VCC
- Dos salidas analógicas 0,1…4,9V de características opuestas permiten mejorar la seguridad para máquinas gracias a la redundancia

Datos generales
EAN | 4047101266207 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación) |
Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
País de origen | DE |
Peso | 61 g |
Datos técnicos
Principio de medición | Aceleración |
Alcance de la medición | 0…360° |
Cantidad de ejes de medición | 1 |
Tamaño constructivo | 60 x 30 x 20 mm |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Salida eléctrica | Salida analógica |
Salida de voltaje | 0.1…4.9 V |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Plástico, PC |
Temperatura ambiente | -30…+70 °C |
Grado de protección | IP68/IP69K |
Accesorios de montaje
![]() |
GUARD-Q20L60
Carcasa protectora para inclinómetros Q20L60 contra impactos mecánicos; material: Acero inoxidable |
A9684 |
Accesorios funcionales
![]() |
IM43-13-SR
transmisor de señales de valor límite; monocanal; entrada 0/4…20 mA o 0/2…10 V; alimentación de transmisores/sensores de 2 ó 3 hilos; ajuste del valor límite por medio del pulsador de Teach; tres salidas de relé con un contacto de cierre; bloques de terminales extraíbles; anchura 27 mm; tensión de servicio universal de 20…250 VUC; transmisores adicionales de señales de valores límite en el catálogo ”Interface Technology”. |
7540041 |
![]() |
TX1-Q20L60
Adaptador de teach, entre otros, para codificadores rotatorios inductivos, sensores de recorrido lineal, sensores angulares, sensores de ultrasonidos y sensores capacitivos |
6967114 |