Productos  REM-E-121T10C-9F32B-H1151

Codificador rotatorio absoluto: multivuelta

Línea de eficiencia

Referencia: 100023364
    • Brida de fijación, Ø 58 mm
    • Eje macizo, Ø 10 mm × 20 mm
    • principio de medición magnético
    • Material del eje: acero inoxidable
    • Protección de grado IP64 en la parte lateral del eje y la carcasa
    • ‐20…+70 °C
    • Máx. 4000 rpm (funcionamiento continuo: 2000 rpm)
    • Tecnología de recolección de energía
    • 10…30 V CC
    • SAE J1939
    • Conector macho M12 × 1, 5 patillas
    • Resolución de un solo giro escalable a 14 bits, predeterminada de 14 bits
    • Resolución de múltiples giros escalable hasta 29 bits de la resolución total, 18 bits predeterminados
    • Resolución total de 32 bits escalables, predeterminada: 32 bit
#

Datos generales

EAN 4047101531152
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- codificador, absoluto
Código aduanero de la mercancía 90318080000
País de origen DE
Peso 339 g

Datos técnicos

Línea del codificador Efficiency-Line
Tecnología Magnético
Tipo de salida Absoluto multivuelta
Tipo de eje Eje macizo
Diámetro del eje D (mm) 10
Diámetro de brida Ø  58 mm
Tipo de brida brida de sujeción
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Protocolo de comunicación SAE J1939
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Fundición inyectada de zinc
Temperatura ambiente -20…+70 °C
Protection class shaft IP64
Grado de protección IP64

Accesorios de montaje

100048779
100048781
100048782
100048783
100048786
100048787
100048788
100048792
100048793
100048796
100048797

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top