Productos  REI-E-113T10C-2B1024-H1181

Codificador rotatorio incremental

Línea de eficiencia

Referencia: 100011558
    • Brida de fijación, Ø 58 mm
    • Eje macizo, Ø 10 mm × 20 mm
    • Principio de medición óptico
    • Material del eje: acero inoxidable
    • Protección de grado IP64 en la parte lateral del eje y la carcasa
    • ‐20…+70 °C
    • Máx. 4500 rpm (funcionamiento continuo: 3000 rpm)
    • 10…30 VCC
    • Contrafase/HTL con inversión
    • Frecuencia de pulso máxima 300 kHz
    • Macho M12 × 1, 8 polos
    • 1024 pulsos por revolución
#

Datos generales

EAN 4047101546736
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270502 -/- codificador, incremental
Código aduanero de la mercancía 90314990000
País de origen DE
Peso 400 g

Datos técnicos

Línea del codificador Efficiency-Line
Tecnología óptico
Tipo de salida Acumulada
Tipo de eje Eje macizo
Diámetro del eje D (mm) 10
Diámetro de brida Ø  58 mm
Tipo de brida brida de sujeción
Resolución incremental 1024  ppr
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contrafase/HTL, Con inversión
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Fundición inyectada de zinc
Temperatura ambiente -20…+70 °C
Protection class shaft IP64
Grado de protección IP64

Accesorios de montaje

100048779
100048781
100048782
100048783
100048786
100048787
100048788
100048792
100048793
100048796
100048797

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top