Productos RI240P2-QR20-LI2X2-H1141
Codificador en miniatura
con salida analógica
Línea prémium
Referencia: 100004600- Rectangular, plástico
- Carcasa compacta y robusta
- Varias posibilidades de montaje
- Transductor de posición P2-RI-QR20 incluido en la entrega
- Alto grado de protección IP68/IP69K
- Protección contra niebla salina
- El rango de medición se muestra a través de los indicadores LED
- Inmunidad frente a los campos de interferencias electromagnéticos
- Resolución de 0,09°
- 3 hilos, 15… 30 V CC
- Salida analógica 4… 20 mA
- Salida de 22 mA (tip.) sin acoplamiento RLC
- Conector macho M12 × 1, 4 polos

Datos generales
EAN | 4047101501704 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
País de origen | DE |
Peso | 160 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Premium-Line |
Tecnología | Sin contacto |
Tipo de salida | Absoluto monovuelta |
Tipo de eje | árbol para agujeros ciegos |
Diámetro del eje D (mm) | 6, 6.35 |
Tamaño constructivo | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
Tipo de brida | brida sin elemento de sujeción |
Alcance de la medición | -120…120° |
Tensión de funcionamiento | 15…30VCC |
Salida eléctrica | Salida analógica |
Salida de corriente | 4…20 mA |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Plástico, Ultem |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP68/IP69K |
Data Sheets
Catalog
Folleto de productos
Homologación/Declaración
Manual
Accesorios de montaje
![]() |
P1-RI-QR20
Transductor de posición para codificador RI-QR20, para ejes de Ø 6 mm |
1593041 |
![]() |
P2-RI-QR20
Transductor de posición para codificador RI-QR20, para ejes de Ø 6.35 mm |
1593042 |