Productos  P2-RI-QR20

Accesorios

Transductor de posición

Para los codificadores RI-QR20

Referencia: 1593042
    • Transductor de posición
    • Eje hueco con diámetro interior ¼”
    • incl. posibilidad de fijación para adaptador de ondas
#

Datos generales

EAN 4047101421873
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados)
Código aduanero de la mercancía 90319000000
País de origen DE
Peso 19 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Transductor de posición
Para utilizar con Codificadores
Material de la cubierta Plástico, PC
Temperatura ambiente -40…+85 °C
Grado de protección IP68/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top