Productos TBPN-L5-4FDI-4FDX
PROFIsafe compacto / módulo I/O de bloque PROFINET
Entradas y salidas digitales seguras
Referencia: 100001826- Dispositivo PROFINET
- Interruptor de Ethernet integrado
- Compatible con 100 Mbps
- Dos conexiones de bus de campo Ethernet M12, 4 polos, codificación D
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Conector macho de 5 polos, 7/8″, para fuente de alimentación
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- Cuatro entradas SIL3 digitales seguras
- Cuatro entradas o salidas SIL3 digitales seguras y configurables

Datos generales
| EAN | 4047101453621 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 654 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | PROFIsafe a través de PROFINET |
| Tipo de señal | Entradas a prueba de fallas, Entradas y salidas a prueba de fallas |
| Conexión de la señal | M12 |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta |
| Velocidad de transmisión del bus de campo | 100 Mbit/s |
| Técnica de conexión bus de campo | 2 × M12, 4 polos, con codificación D |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
| Aprobaciones | Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Declaración del fabricante
| Declaración de cumplimiento de la UE según MRL | 187 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE y de Reino Unido según ATEX | 120 KB |
Documento de soporte técnico (TSD)
EPLAN Electric P8
Fichero de configuración
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Manual
| TBPN-L5-4FDI-4FDX Manual del usuario | 8456 KB |
| Instalación y licencias | 914 KB |
| Manual de seguridad de TBPN | 2486 KB |
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
TB-SG-L
Carcasa protectora para los módulos E/S de bloque TBEN-L y TBIL-M de uso en la zona 2/22 de ATEX |
100014865 |
Accesorios de conexión: Red
|
RSSD RSSD 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-08880 |