Productos  NI7-M18-IOLU69X2-H1141

Sensor inductivo

Con salida analógica y comunicación IO-Link

Referencia: 100001078
    • tubo roscado, M18 x 1
    • latón cromado
    • Configuración y comunicación a través de IO-Link v1.1 o E/S estándar
    • Valor de distancia ajustable en datos de proceso de IO-Link de 12 bits
    • Punto de conmutación configurable mediante dos puntos de programación
    • Salida de conmutación libremente configurable
    • Identificación a través de memoria de 32 bytes
    • Monitorización de la temperatura con límites ajustables
    • 4 hilos, 15…30 VCC
    • Salida analógica, 0…10 V (2…10 V parametrizable)
    • Conector M12 × 1
#

Datos generales

EAN 4047101447378
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270802 -/- sensor de distancia inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 47 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M18 x 1
Alcance de la medición 1…7 mm
Condiciones de montaje No enrasado
Tensión de funcionamiento 15…30VCC
Salida eléctrica PNP/NPN, salida analógica
Salida de voltaje 0…10 V
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Metal, CuZn, Cromado
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67

Accesorios de montaje

6947214
6901320

Accesorios funcionales

7540041
6825482

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top