Productos TN-UHF-Q180L300-NA-CDS
Lector UHF
Referencia: 100000934- Servidor web integrado con parametrización de lector
- Herramienta de prueba UHF RFID basada en la Web para una fácil evaluación de la interfaz aérea
- Resistente a la radiación UV
- 4 conexiones para antenas RFID UHF pasivas
- 4 canales digitales configurables como entradas o salidas PNP con 0,5 A por canal
- Programable según IEC 61131‐3 con CODESYS V3
- Tiempo de ejecución del PLC Codesys V3
- Servidor OPC-UA CODESYS
- Dispositivo PROFINET, dispositivo EtherNet/IP o Modbus TCP maestro/esclavo
- Interfaz de datos "U" para un uso conveniente de la funcionalidad de RFID
- Se puede obtener una integración cercana al control con sistemas PLC sin un módulo de función especial
- Luces LED y diagnóstico
- Dispositivo solamente compatible con Norteamérica (NA) en 902…928 MHz (EE. UU., Canadá, México)

Datos generales
| EAN | 4047101445466 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 2620 g |
Datos técnicos
| Tecnología | UHF RFID |
| Región de uso (UHF) | EE. UU., Canadá, México (902… 928 MHz) |
| Estándares de radio y protocolo | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 300 x 180 x 61.7 mm, Q180L300 |
| Condiciones de montaje | No enrasado |
| Protocolo de red | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP |
| Material de la cubierta | Aluminio, AL, Plata |
| Temperatura ambiente | -20…+50 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Fichero de configuración
Firmware
Guía de inicio rápido
Lista de accesorios
Módulo/biblioteca de funciones
| Paquete CODESYS TN-UHF-…CDS | 91961 KB |
| Módulo de funciones de RFID, interfaz de datos universal para CODESYS V3 | 1145 KB |
Manual
Manual de configuración
Accesorios de conexión
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 1 m |
100028191 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 2 m |
100028192 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 4 m |
100028193 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 6 m |
100028194 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 8 m |
100028195 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 10 m |
100028196 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 12 m |
100028197 |
Accesorios funcionales
|
TN-UHF-ANT-Q150-FCC
Antena RFID UHF pasiva con dimensiones de 150 × 150 mm |
100028596 |
|
TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC
Antena RFID UHF pasiva cercana al terreno con dimensiones de 150 × 150 mm |
100028594 |
|
TN-UHF-ANT-Q280-FCC
Antena RFID UHF pasiva con polos VESA100 integrados y dimensiones de 280 × 280 mm |
100028602 |
|
TN-UHF-ANT-Q250-FCC
Antena RFID UHF pasiva con dimensiones de 250 × 250 mm |
100028600 |
|
TN-UHF-ANT-Q150-MR-FCC | 100047589 |