Productos TN-UHF-ANT-Q250-FCC
Accesorios
Antena UHF pasiva externa
Referencia: 100028600- Antena pasiva lejana al terreno, compatible con los soportes VESA 100

Datos generales
EAN | 4047101541076 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 85291069000 |
País de origen | NZ |
Peso | 693 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Antena UHF pasiva |
Para utilizar con | Cabezales de lectura/escritura |
Región de uso (UHF) | FCC (902… 928 MHz) |
Tamaño constructivo | 250 x 250 x 30 mm |
Material de la cubierta | Plástico, Policarbonato/ABS |
Temperatura ambiente | 0…+65 °C |
Grado de protección | IP67 |
Accesorios de montaje
![]() |
TN-UHF-ACCSY-Q250-PROTECT
Placa protectora para conector SMA de antena TN-UHF-ANT-Q250… |
100028606 |
TN-UHF-ACCSY-VESA100-MOUNT
Soporte VESA100 |
100029071 |
Accesorios de conexión
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 1 m |
100028191 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 2 m |
100028192 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 4 m |
100028193 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 6 m |
100028194 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 8 m |
100028195 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 10 m |
100028196 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 12 m |
100028197 |