Productos TN-UHF-ANT-Q150-FCC
Accesorios
Antena UHF pasiva externa
Referencia: 100028596- Antena pasiva lejana al terreno, compatible con los soportes VESA 100

Datos generales
| EAN | 4047101541038 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 85291069000 |
| País de origen | NZ |
| Peso | 284 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Antena UHF pasiva |
| Para utilizar con | Cabezales de lectura/escritura |
| Región de uso (UHF) | FCC (902… 928 MHz) |
| Tamaño constructivo | 150 x 150 x 14.5 mm |
| Material de la cubierta | Plástico, Policarbonato/ABS |
| Temperatura ambiente | -40…+65 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Accesorios de montaje
|
TN-UHF-ACCSY-Q150-PROTECT
Placa protectora para conector SMA de antena TN-UHF-ANT-Q150… |
100028607 |
Accesorios de conexión
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 1 m |
100028191 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 2 m |
100028192 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 4 m |
100028193 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 6 m |
100028194 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 8 m |
100028195 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 10 m |
100028196 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 12 m |
100028197 |