Productos TN-UHF-Q300-NA-LNX
Lector UHF
Referencia: 100000902- Interfaz API REST: Interfaz RFID-U
- Lector Ethernet basado en Linux, programable de manera libre
- Lenguaje de programación C, C++, NodeJS, Python
- Componentes de software: SSH, SFTP, HTTP, IBTP, MTXP, DHCP, SNTP, Node.js 6.9.5 (LTS), Python 3.x
- 4 conexiones RP-TNC para antenas UHF externas pasivas
- 4 canales digitales configurables como entradas PNP o salidas de 0.5 A
- Tasa de transferencia de 10 Mbps/100 Mbps
- Servidor web integrado con parametrización de lector
- Herramienta de prueba de RFID de UHF basada en la Web para una fácil evaluación de la interfaz aérea
- Luces LED y diagnóstico
- Dispositivo solamente compatible con Norteamérica (NA) en 902…928 MHz (EE. UU., Canadá, México)

Datos generales
| EAN | 4047101445145 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 3564 g |
Datos técnicos
| Tecnología | UHF RFID |
| Región de uso (UHF) | EE. UU., Canadá, México (902… 928 MHz) |
| Estándares de radio y protocolo | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 300 x 300 x 61.7 mm, Q300 |
| Condiciones de montaje | No enrasado |
| Protocolo de red | TCP/IP |
| Material de la cubierta | Aluminio, AL, Plata |
| Temperatura ambiente | -20…+50 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Firmware
Guía de inicio rápido
Lista de accesorios
Manual
Manual de configuración
Accesorios de conexión
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 1 m |
100028191 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 2 m |
100028192 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 4 m |
100028193 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 6 m |
100028194 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 8 m |
100028195 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 10 m |
100028196 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
Cable coaxial HF240, longitud de 12 m |
100028197 |
Accesorios funcionales
|
TN-UHF-ANT-Q150-FCC
Antena RFID UHF pasiva con dimensiones de 150 × 150 mm |
100028596 |
|
TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC
Antena RFID UHF pasiva cercana al terreno con dimensiones de 150 × 150 mm |
100028594 |
|
TN-UHF-ANT-Q280-FCC
Antena RFID UHF pasiva con polos VESA100 integrados y dimensiones de 280 × 280 mm |
100028602 |
|
TN-UHF-ANT-Q250-FCC
Antena RFID UHF pasiva con dimensiones de 250 × 250 mm |
100028600 |
|
TN-UHF-ANT-Q150-MR-FCC | 100047589 |