Productos TBEN-L5-PLC-11
Compact PLC en IP67
CODESYS V3 - con licencia WebVisu
Referencia: 100000272- Tiempo de ejecución del PLC CODESYS V3
- Licencia WebVisu CODESYS
- Servidor/cliente OPC UA CODESYS
- Puerta de enlace de IoT para Turck Cloud
- Controlador/dispositivo PROFINET
- Escáner/dispositivo EtherNet/IP
- Maestro EtherCAT
- Maestro/esclavo Modbus TCP
- Maestro/esclavo Modbus RTU
- Gestor/dispositivo CANopen
- Gestor SAE J1939
- Interfaces seriales RS232/RS485
- 2 × Ethernet M12, 4 polos, codificación D
- Modo MAC conmutado o dual
- 10 Mbps/100 Mbps
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- Ocho canales de E/S digitales universales
- Alimentación máx. del sensor: 2 A por puerto
- Diagnóstico de entrada por cada ranura
- Máx. de 2 A por salida
- Diagnóstico de salida por canal

Datos generales
| EAN | 4047101436341 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85371091990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 643 g |
Datos técnicos
| Gama de productos | TBEN-L |
| Función del dispositivo | Control |
| Procesador | ARM Cortex A8, 32, 800 MHz |
| Programación | CODESYS V3 |
| Buses de campo Master | PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939 |
| Buses de campo Slave | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen |
| Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
| Declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido | 242 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE y de Reino Unido según ATEX | 120 KB |
Fichero de configuración
Firmware
| Firmware TBEN-Lx-PLC v1.5.14.0 (para versión de CODESYS v3.5.16.30 o superior) | 24381 KB |
| Firmware TBEN-Lx-PLC v1.6.18.0 (para versión de CODESYS v3.5.18.30 o superior) | 31652 KB |
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Manual
Software de configuración
Accesorios de conexión: Fuente de alimentación
|
RSM RKM 50-2M
Conjunto de cables de actuador y sensor; cable de extensión; conector macho de 7/8″, recto, 5 pines; conector macho 7/8″, recto, 4 pines; longitud de cable de 2 m; funda de cable de PVC, amarillo. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U2282-0 |
Accesorios de conexión: E/S
|
RK 4T-2-RS 4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 3 polos, conector macho M12, recto, de 3 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2151-3 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, conector macho M12, recto, de 4 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, conector macho M12, recto, de 5 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2187-1 |
Accesorios de conexión: Red
|
RSSD RSSD 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-08880 |