Productos RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141
Codificador rotatorio sin contacto con carcasa de acero
IO-Link
Línea prémium
Referencia: 1590978- Carcasa robusta y compacta
 - Cara activa, plástico PA12-GF30
 - Carcasa de acero inoxidable V4A (1.4404)
 - Indicación de estado por LED
 - Resistencia a campos de perturbación electromagnéticos
 - Resolución monovuelta 16 bit
 - Valor de proceso en el telegrama IO-Link de 32 bits
 - 3 bits de error
 - 16 bits monovuelta
 - 13 bits multivuelta
 - 15…30 VCC
 - Conector M12 x 1, 4 polos
 

Datos generales
| EAN | 4047101404340 | 
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto | 
| Código aduanero de la mercancía | 90318080000 | 
| País de origen | DE | 
| Peso | 377 g | 
Datos técnicos
| Línea del codificador | Premium-Line | 
| Tecnología | Sin contacto | 
| Tipo de salida | Semigiro múltiple absoluto | 
| Tipo de eje | eje hueco | 
| Diámetro del eje D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 | 
| Tamaño constructivo | 81 x 78 x 24 mm | 
| Tipo de brida | brida sin elemento de sujeción | 
| Alcance de la medición | 0…360° | 
| Tensión de funcionamiento | 15…30VCC | 
| Protocolo de comunicación | IO-Link | 
| Conexión eléctrica | Conectores | 
| Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30 | 
| Temperatura ambiente | -25…+85 °C | 
| Grado de protección | IP68/IP69K | 
Data Sheets
Catálogo de productos
Catalog
Fichero de configuración
Homologación/Declaración
Manual
Product Catalog Pages
Software de configuración
Accesorios de montaje
								 
								 | 
							
								PE1-EQR24
								 Transductor de posición con atornilladura de apriete de acero inoxidable, sin casquillo de reducción  | 
							1590966 | 
								 
								 | 
							
								M5-QR24
								 Anillo de protección de plástico para los codificadores RI-EQR24  | 
							1590965 | 
								 
								 | 
							
								RA1-EQR24
								 Casquillo adaptador de acero inoxidable para ejes de Ø 20 mm  | 
							1593019 | 
								 
								 | 
							
								RA3-EQR24
								 Casquillo adaptador de acero inoxidable para ejes de Ø 12 mm  | 
							1593020 | 
								 
								 | 
							
								RA4-EQR24
								 Casquillo adaptador de acero inoxidable para ejes de Ø 10 mm  | 
							1593023 | 
								 
								 | 
							
								RA8-EQR24
								 Enchufe de acero inoxidable para opción de montaje C  | 
							100000289 |