Productos TB-EM18WD-H1147-EX
Cabezal de lectura/escritura HF
Para áreas con peligro de explosión o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria)
Referencia: 7030381- tubo roscado, M18 x 1
- acero inoxidable 1,4404
- tapa frontal en polímero de cristal líquido Vectra C130
- alto grado de protección IP69K para condiciones ambientales extremas
- sello especial de doble labio
- protección contra de todos los agentes alcaloides de limpieza así como de ácidos comunes
- diseñado para aplicaciones en la industria alimenticia
- placa de características legible permanente gracias al gravado en láser
- Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
- Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident
- ATEX category II 3 G, Ex zone 2
- ATEX category II 3 D, Ex zone 22

Datos generales
| EAN | 4047101252583 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 78 g |
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID |
| Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M18 x 1 |
| Distancia máx. de lectura y escritura | 30 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
| Aprobaciones | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Firmware
Guía de inicio rápido
Homologación ATEX
Manual de configuración
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
BSS-18
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901320 |
|
PN-M18
tuerca de protección contra golpes para dispositivos de tubo roscado M18x1; material: acero inoxidable A2 1.4305 (AISI 303) |
6905310 |