Productos TN-M18-H1147
Cabezal de lectura/escritura HF
Referencia: 7030002- tubo roscado, M18 x 1
- latón cromado
- Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
- Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident

Datos generales
| EAN | 4047101114966 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 68 g |
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID |
| Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M18 x 1 |
| Distancia máx. de lectura y escritura | 45 mm |
| Condiciones de montaje | No enrasado |
| Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
| Material de la cubierta | Metal, CuZn, Cromado |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Declaración del fabricante
Firmware
Guía de inicio rápido
Manual de configuración
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
BSN 18
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado; material: PA66-GF |
69472 |
|
BST-18N
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, sin tope fijo; material: PA6 |
6947215 |
|
BST-18B
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6 |
6947214 |
|
BSS-18
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901320 |