Bloques de E/S para módulos de rodillos de conveyors controlados

El control descentralizado de los módulos del sistema de conveyors reduce los tiempos de ciclo, acelera la puesta en marcha y minimiza los costes de cableado.

En los módulos del sistema de conveyors automático dentro de un centro logístico, los transportadores de rodillos mueven contenedores o cajas de transporte. Los sensores ópticos controlan el arranque y parada de los motores del transportador. Otros módulos se utilizan como interruptores, plataformas giratorias o topes, completando la funcionalidad del sistema.

Beneficios

  • Pruebas fuera de línea que aceleran la puesta en marcha
  • Reducción del costo total gracias a menor cableado y PLCs compactos
  • Controlador del módulo de E/S que disminuye los tiempos de respuesta

  • Los largos períodos de tiempo causan problemas en los grandes sistemas de transporte

  • Módulos de E/S descentralizados con control lógico integrado controlan los motores 

  • Los módulos se ensamblan individualmente para el cliente final

  • El controlador descentralizado ayuda a acelerar los procesos y a evitar errores

Solución a los problemas causados por largos tiempos de ciclo

En plantas controladas centralmente, donde un PLC emite comandos para toda la instalación, los tiempos de ciclo pueden ser largos, incluso con controladores de alto rendimiento, especialmente en redes con muchos nodos, como suele ocurrir en sistemas intralogísticos. Si el PLC reacciona demasiado tarde, los contenedores pueden congestionar o recibir instrucciones incorrectas, requiriendo intervención manual. Estos problemas se pueden evitar aplicando soluciones de control descentralizado.

Control descentralizado con tiempos de respuesta rápidos

Los módulos de E/S controlan de forma independiente los módulos de transportadores mediante lógica integrada. Actuadores y sensores se conectan directamente al bloque de E/S IP67. Con un tiempo de respuesta de 2 ms, la solución descentralizada funciona mucho más rápido que los controladores centralizados, permitiendo aumentar la velocidad del transportador y, en consecuencia, el rendimiento de toda la planta. Las luces de señalización se pueden activar rápidamente en el sitio, y la función de control lógico está integrada de forma gratuita en todos los bloques Turck (IP20 o IP67).

Interfaz de programación intuitiva con ARGEE

Los módulos se programan directamente mediante la interfaz ARGEE en el navegador web integrado. Una vista de diagrama de flujo permite configurar los módulos sin escribir código, y los programas establecidos pueden transferirse fácilmente a otros módulos del mismo tipo, facilitando la replicación de configuraciones.

Pruebas de módulos sin controlador

Gracias al control descentralizado, los módulos del sistema de transportadores pueden probarse completamente en fábrica, acelerando la puesta en marcha y evitando pérdidas de tiempo por resolución de problemas durante la instalación.

Centros de E/S que reducen los costos de cableado

Los bloques de E/S permiten acceder a todas las funciones de control lógico sin costes adicionales. Esto incluye los maestros de E/S de las series TBEN-S y TBEN-L, permitiendo que las señales de conmutación simples se dirijan a través de las cajas de conexión I/O-Link. Los dispositivos IO-Link se conectan al maestro mediante estos concentradores, permitiendo hasta 16 señales a través de un solo puerto IO-Link, reduciendo significativamente el cableado.

Además, los componentes descentralizados procesan localmente gran cantidad de datos, transmitiendo solo la información relevante al PLC, lo que permite utilizar PLCs menos potentes, reduciendo costos. La instalación también es más económica, ya que los bloques IP67 se montan directamente en los transportadores sin necesidad de carcasas adicionales.

Más Información

Select Country

Turck worldwide

to top