Automatización basada en Ethernet de los 'skids' modulares

Ahorra espacio y a la vez es fácil de combinar gracias a la comunicación ethernet 

Los "skids" modulares están diseñados para flexibilizar la producción en la industria de procesos. Para ello, los patines de proceso deben ser fácilmente combinables para ampliar o reubicar las capacidades de producción. Esto requiere interfaces estandarizadas entre los módulos. Ethernet es la interfaz de comunicación ideal en este caso. Los conectores multinúcleo patentados u otras soluciones punto a punto son mucho más complejos de ensamblar y también menos estandarizados. Además, el espacio en los módulos de proceso también es limitado.

Beneficios

  • Ahorro de espacio gracias a la mayor densidad de empaquetamiento
  • Ethernet permite la conexión a otros patines y sistemas de control
  • Acceso paralelo a los datos para un análisis y optimización más profundos del proceso
  • Uso global gracias al Multiprotocolo Ethernet (Profinet, Ethernet/IP, Modbus-TCP)

  • Ethernet facilitates the data connection between the modules and higher-level control systems

  • excom with ethernet gateways can be installed up to zone 2

  • Hot-swap: All modules can be plugged and unplugged during operation even in hazardous areas

Ahorro de espacio gracias a la separación integrada
El sistema de E/S excom de ethernet para el montaje en zona 2 es perfectamente adecuado para la conexión de señales de actuadores y sensores a los módulos de proceso. El sistema permite la conexión de dispositivos intrínsecamente seguros hasta la zona 1 y 0. La separación ex ya está integrada en el sistema. De este modo, los usuarios ahorran el espacio necesario para un nivel de separación separado. Pero incluso comparado con sistemas similares, excom ofrece la mayor densidad de empaquetamiento del mercado. En los patines de proceso diseñados descentralizadamente, la instalación como un sistema de E/S in situ es posible. Los caminos de cableado entre el dispositivo de campo y el nivel de E/S son extremadamente cortos aquí. Los sistemas individuales pueden ser fácilmente conectados entre sí y con el sistema de control a través de ethernet.

El acceso paralelo a los datos permite el análisis
Además de la mejora de la conectividad, la puerta de enlace Ethernet ofrece la posibilidad de acceso paralelo a los datos. De esta manera, los datos de los dispositivos de campo pueden ser transmitidos a sistemas informáticos externos además de los datos del usuario. Especialmente en los nuevos procesos y sistemas de producción ágiles, esto permite un análisis más rápido con el apoyo de los últimos algoritmos. Los sistemas subcontratados sólo tienen acceso de lectura a los datos. Esto evita la manipulación del sistema de control. 

Gracias al multiprotocolo Turck, el gateway Ethernet puede utilizarse en redes con Profinet, Ethernet/IP o Modbus-TCP.

Más Información

Select Country

Turck worldwide

to top