Productos BS 4131-0/13.5
Actuador y sensor, cableable en terreno
7/8” Connection
Referencia: U6315-1- Tuerca acoplada en plástico
- Homologación UL
- Conexión de terminal roscada
- Conector macho de 7/8″, recto, 3 polos
- Carcasa plástica

Datos generales
| EAN | 4047101561852 |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 60 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Conector A | Macho, 7/8”-16 UN, Recto |
| Número de polos | 3 |
| Modo de conexión | Conexión atornillada y a presión |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT |
| Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento | Fundición inyectada de zinc, CuZn, Niquelado |
| Diámetro exterior del cable | 10…12 mm |
| Voltaje nominal | 600 V |
| Corriente | 12 A |
| Aprobaciones | UL Recognized, RoHS |