Cables
Los sistemas de conectores redondos en la variante M8 × 1/Ø 8 mm y M12 × 1 según IEC 61076-2-101 se ofrecen como cables de conexión y cables de unión. Los sistemas de conectores redondos en los variante de 1/2“ y 7/8“ resultan especialmente more...
Los sistemas de conectores redondos en la variante M8 × 1/Ø 8 mm y M12 × 1 según IEC 61076-2-101 se ofrecen como cables de conexión y cables de unión. Los sistemas de conectores redondos en los variante de 1/2“ y 7/8“ resultan especialmente apropiados para aplicaciones con elevados requisitos de rendimiento. Los conectores redondos en la variante M16 × 0,75 y M23 × 1 sirven para la conexión de sistemas de distribución múltiples. Los conectores de válvula según EN 175301-803 en los modelos constructivo A, B, C ó I están disponibles con o sin circuito de protección para la conexión de diferentes tipos de válvulas. less...