Productos PSGS 4M PSGS 4M 4413-2M
Cable Ethernet industrial
Cable de extensión
Referencia: U-59336- Conector macho M8, recto, de 4 polos
- Conector macho M8, recto, de 4 polos
- Blindaje en el tornillo o la tuerca de acoplamiento
- Material del revestimiento: TPU
- Color del revestimiento: verde
- Diámetro del revestimiento: 5,7 mm
- Conector macho M8, recto, 4 polos
- Cables, rosca
- Conector macho M8, recto, 4 polos
- Conector hembra M12, recto, 3 polos
- Conector hembra M12, recto, 3 polos
- Cable Ethernet industrial
- Funda de TPU, color turquesa, con blindaje, 2UTP × 26 AWG, índice de curvatura en frío -40 °C
- Flexlife y C-Track aprobados

Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador |
| Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
| País de origen | MX |
| Peso | 95 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Diseño | Cable de extensión |
| Conector A | Conectores, M8 × 1, Recto |
| Número de polos | 4 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
| Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
| Conector B | Macho, M8 × 1, Recto |
| Número de polos | 4 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
| Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación | Latón, CuZn, Niquelado |
| Protocolo de red | Ethernet |
| Voltaje nominal | 60 V |
| Corriente | 1.5 A |
| Diámetro del cable: | Ø 5.69 mm |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Funda del cable | TPU, Turquesa |
| Número de conductores | 4 |
| Grado de protección | IP68 |
| Características especiales | Blindaje en la tuerca de acoplamiento |
| Aprobaciones | RoHS, CE |
Data Sheets
Archivo CAD STP
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Part Number Key
Connectivity accessories
|
M8-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Paquete de 10 pinzas de montaje negras y tornillos de montaje M4 de 8 mm para tender cables en puntos de conexión de cables. |
200005995 |