Productos PKG 6Z-x
Cable de actuador y sensor
cable de conexión
Referencia: 777001352- Conector hembra M12, recto, 3 polos
- Conector hembra M12, recto, 3 polos
- Cable de uso general
- Funda de PVC, color amarillo, 6 × 26 AWG
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1

Datos generales
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- cable de conexión sensor-actuador |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Diseño | Cable de unión |
| Conector A | Conector hembra, Ø 8 mm, Recto |
| Número de polos | 6 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Amarillo |
| Voltaje nominal | 125 V |
| Corriente | 2 A |
| Diámetro del cable: | Ø 4.5 mm |
| Funda del cable | PVC, Amarillo |
| Número de conductores | 6 |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Catalog (CAT)
Part Number Key
Connectivity accessories
|
M8-CORDSETS-MOUNTING-CLIP-(10/BAG)
Paquete de 10 pinzas de montaje negras y tornillos de montaje M4 de 8 mm para tender cables en puntos de conexión de cables. |
200005995 |