Productos  IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC/CC

amplificador de medición de temperatura

1 canales

Referencia: 7580507
    • Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada
    • Parametrización a través de PC
    • Aislamiento galvánico completo
    • Terminales elásticos extraíbles
    • ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS
    • Uso en Zona 2
    • SIL 2
#

Datos generales

EAN 4047101311334
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200206 -/- transductor (temperatura-)
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 168 g

Datos técnicos

Tipo de señal Entrada de temperatura
Tipo de dispositivo Amplificador de medición de temperatura
Modelo Ex
Aprobaciones ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal 24 VCC
Número de canales 1
salida digital salida de relé
Conexión eléctrica Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos
Grado de protección IP20
Serie de productos IM(X)12

Accesorios de montaje

6825482
7525110

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top