Productos IOL-COM/3M
Cable de comunicación IO-Link
Cable de extensión
Referencia: 7525110- Línea de comunicación IO-Link
- Para conectar dispositivos IO-Link
- Dispositivo por clavija de 3.5 mm
- Máster por conector M12 x 1 conector macho
- Longitud de cable 3 m

Datos generales
| EAN | 4047106147075 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 85444290900 |
| País de origen | CN |
| Peso | 98 g |
Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Diseño | Cable de extensión |
| Conector A | Conectores, M12 × 1, Recto |
| Número de polos | 5 |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
| Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
| Conector B | Conectores, Recto |
| Número de polos | 1 |
| Empuñadura | Plástico, PVC, Negro |
| Diámetro del cable: | Ø 4.3 mm |
| Longitud del cable | 3.0 m |
| Funda del cable | PUR, Negro |
| Número de conductores | 3 |
| Grado de protección | IP67 |