Productos  IM12-AO01-2I-2I-HPR/24VDC/CC

transmisor de señal analógica

2 canales

Referencia: 7580426
    • Circuitos de salida supervisados en caso de rotura del cable y cortocircuito
    • Aislamiento galvánico completo
    • HART transparente
    • Terminales elásticos extraíbles
    • Puente energético (conector incl. en el volumen de suministro)
    • Para uso en ATEX en Zona 2, cUL
    • SIL 2
#

Datos generales

EAN 4047101421460
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210107 -/- transductor (universal)
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 1 g

Datos técnicos

Tipo de señal Salida analógica (HART transparente)
Tipo de dispositivo Aislador de señales analógicas (salida de señal analógica)
Modelo Ex No
Aprobaciones cULus
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal puente energético de 24 VCD
Número de canales 2
variante de conexión puente energético con señal de fallo colectivo
Conexión eléctrica Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos
Grado de protección IP20
Serie de productos IM(X)12

Data Sheets

Catálogo de productos

Declaración de conformidad EU

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

Homologación

Manual de seguridad

Accesorios de montaje

7580611
7580954
7580955
7580956
7580957

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top