Productos IM12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC/CC
transmisor de señal analógica
1 canales
Referencia: 7580422- Circuito de entrada supervisado en caso de rotura del cable y cortocircuito
- Aislamiento galvánico completo
- HART transparente
- Terminales elásticos extraíbles
- Puente energético (conector incl. en el volumen de suministro)
- Para uso en ATEX en Zona 2, cUL
- SIL 2

Datos generales
EAN | 4047101421446 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27210107 -/- transductor (universal) |
Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
País de origen | DE |
Peso | 152 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Salida analógica (HART transparente) |
Tipo de dispositivo | Aislador de señales analógicas (salida de señal analógica) |
Modelo Ex | No |
Aprobaciones | cULus |
Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
Voltaje nominal | puente energético de 24 VCD |
Número de canales | 1 |
variante de conexión | puente energético con señal de fallo colectivo |
Conexión eléctrica | Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM(X)12 |
Accesorios de montaje
![]() |
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Puente energético de módulo de alimentación; señal de fallo colectiva a través de relé; alimentación de corriente individual y redundante a través de bornes; bornes roscados extraíbles |
7580611 |
![]() |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580954 |
![]() |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580955 |
![]() |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580956 |
![]() |
E/ME TBUS NS35 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580957 |