Productos IM12-FI01-2SF-2I-CPR/24VDC/CC
Transductor de frecuencia/contador de impulsos
2 canales
Referencia: 7580230- Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada
- Parametrizable vía PC
- Aislamiento galvánico completo
- Terminales elásticos extraíbles
- Puente energético (conector incl. en el volumen de suministro)
- Para uso en ATEX en Zona 2, cUL
- SIL 2

Datos generales
EAN | 4047101420395 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230220 -/- controlador de revoluciones, contador de revoluciones |
Código aduanero de la mercancía | 85437090990 |
País de origen | DE |
Peso | 174 g |
Datos técnicos
Tipo de señal | Frecuencia de entrada |
Tipo de dispositivo | Monitor de velocidad de rotación |
Modelo Ex | No |
Aprobaciones | cULus |
Seguridad funcional (SIL/PL) | SIL2 |
Voltaje nominal | puente energético de 24 VCD |
Número de canales | 2 |
variante de conexión | puente energético con señal de fallo colectivo |
Conexión eléctrica | Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos |
Grado de protección | IP20 |
Serie de productos | IM(X)12 |
Data Sheets
Catálogo de productos
Declaración de conformidad EU
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Instrucciones de uso
Manual de seguridad
Software de configuración
Accesorios de montaje
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master con interfaz USB integrada |
6825482 |
![]() |
IOL-COM/3M
Línea de comunicación IO-Link para conectar dispositivos IO-Link a un puerto maestro de IO-Link a través de enchufe de 3,5 mm |
7525110 |
![]() |
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Puente energético de módulo de alimentación; señal de fallo colectiva a través de relé; alimentación de corriente individual y redundante a través de bornes; bornes roscados extraíbles |
7580611 |
![]() |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580954 |
![]() |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580955 |
![]() |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580956 |
![]() |
E/ME TBUS NS35 BK
Terminal de conexión de puente de alimentación |
7580957 |