Productos  IMX12-DI01-2S-2R-PR/24VDC/CC

amplificador aislador

2 canales

Referencia: 7580019
    • Dos salidas de relé (conmutador inversor)
    • Conmutable: de dos canales ó duplicación de señal
    • Sentido de acción ajustable (modo de corriente de trabajo / reposo)
    • Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada (conectable / desconectable)
    • Aislamiento galvánico completo
    • Entrada protegida contra polarización inversa
    • Terminales elásticos extraíbles
    • Puente energético (conector incl. en el volumen de suministro)
    • ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
    • Uso en Zona 2
    • SIL 2
#

Datos generales

EAN 4047101310528
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210121 -/- amplificador-separador
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 178 g

Datos técnicos

Tipo de señal Entrada digital
Tipo de dispositivo Amplificador-separador
Modelo Ex
Aprobaciones ATEX
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal puente energético de 24 VCD
Número de canales 2
salida digital salida de relé
variante de conexión puente energético con señal de fallo colectivo
Conexión eléctrica Terminales de tipo resorte extraíbles, 2 polos
Grado de protección IP20
Serie de productos IM(X)12

Accesorios de montaje

7580954
7580955
7580956
7580957
0912101
7580611

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top