Productos  IMC-AO-11EX-I/L

transmisor de señal analógica

1 canales

Referencia: 7560006
    • Separador de señales analógicas de 1 canal
    • Circuito de entrada: 0/4…20 mA
    • Circuito de salida: 0/4…20 mA
    • Aislamiento galvánico completo
    • Entrada protegida contra polarización inversa
    • Grado de protección IP67
    • Conexión mediante conectores macho M12
    • ATEX, CFMUS, IECEx
    • Instalación en zona 2/22
#

Datos generales

EAN 4047101120813
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210107 -/- transductor (universal)
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 151 g

Datos técnicos

Tipo de señal Salida analógica
Tipo de dispositivo Aislador de señales analógicas (salida de señal analógica)
Modelo Ex
Aprobaciones ATEX, IECEx, TR CU
Seguridad funcional (SIL/PL) SIL2
Voltaje nominal Alimentación por lazo
Número de canales 1
Conexión eléctrica Receptáculo M12
Grado de protección IP67
Serie de productos IMC

Data Sheets

Declaración de conformidad EU

Folleto de productos

Guía de inicio rápido

Homologación

Homologación SIL

Accesorios de montaje

7560016
6900390

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top