Productos SC-M12/3GD
Accesorios de montaje
clip de seguridad
Referencia: 6900390- clip de seguridad para los sensores con los conectores M12 x 1 y homologación ATEX II 3 G o II 3 D
- para zona 2 (gas) o zona 22 (polvo)
- para tuerca acopladas con ancho de hasta 11 mm
- etiqueta con la impresión "nicht unter Spannung trennen / do not separate when energized“
- arreglo firmemente en el cable

Datos generales
| EAN | 4047101112719 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 10 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | clip de seguridad |
| Para utilizar con | Sensores cilíndricos |
| Tamaño constructivo | 13.5 mm |
| Diámetro de la carcasa | Ø 23 mm |
| Material de la cubierta | Plástico, PA |
| Temperatura ambiente | -25…+90 °C |