Productos  IM1-451EX-R

amplificador aislador

4 canales

Referencia: 7541188
    • Cinco salidas de relé (normalmente abierto)
    • Sentido de acción ajustable (modo de corriente de trabajo / reposo)
    • Control de rotura y cortocircuito en los circuitos de entrada (conectable / desconectable)
    • Salida del alarma mutua
    • Aislamiento galvánico completo
    • Entrada protegida contra polarización inversa
    • ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU, INMETRO, TIIS, NEPSI
    • Instalación en zona 2
#

Datos generales

EAN 4047101119398
Código eCl@ss (V5.1.4): 27210121 -/- amplificador-separador
Código aduanero de la mercancía 85437090990
País de origen DE
Peso 216 g

Datos técnicos

Tipo de señal Entrada digital
Tipo de dispositivo Amplificador-separador
Modelo Ex
Aprobaciones ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, INMETRO, TIIS
Voltaje nominal Rango de voltaje universal
Número de canales 4
salida digital salida de relé
Conexión eléctrica 4 bloques de terminales de 5 patillas extraíbles, protección contra polaridad inversa, terminal roscado
Grado de protección IP20
Serie de productos IM

Accesorios de montaje

7504031
0912101

Accesorios de conexión

7541214

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top