Productos  TB-Q08-0.15-RS4.47T/C53

Cabezal de lectura/escritura HF

Para topología de línea de bus con TBEN-*

Referencia: 7030778
    • Rectangular, altura 8 mm
    • Cara activa superior
    • Metal, GD-Zn, niquelado
    • Equipo sin terminación de línea
    • El equipo se debe operar únicamente en topología TBEN-S*-2RFID-* ó TBEN-L*-4RFID-*
    • Se admiten un máx. de 32 nodos por línea o conexión
    • Utilice una resistencia terminal apropiada (véase accesorios)
    • Tener en cuenta el rendimiento de la fuente de alimentación, especialmente cuando está conectada, y la capacidad de flujo de corriente máxima de los cables
    • Tener en cuenta la caída de tensión en la línea
    • La longitud máx. de la línea de derivación es de 2 m
    • La longitud máx. del bus es de 50 m
    • De forma predeterminada, un comando solo se puede procesar con un cabezal de lectura/escritura, lo que hace que el modo bus HF sea adecuado para aplicaciones estáticas y dinámicas reducidas
    • En el modo bus HF continuo, se ejecuta un comando simultáneamente en todos los cabezales de lectura/escritura en una topología de bus. Los datos registrados se almacenan en el búfer circular del módulo
    • Se asigna automáticamente una dirección al cabezal de lectura/escritura
    • Para requisitos de aplicación diferentes, es posible parametrizar la dirección
    • Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
    • Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident
#

Datos generales

EAN 4047101431353
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 84719000000
País de origen DE
Peso 38 g

Datos técnicos

Tecnología HF RFID
Estándares de radio y protocolo ISO 15693, NFC Typ 5
Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 32 x 20 x 8 mm, Q08
Distancia máx. de lectura y escritura 30 mm
Condiciones de montaje Enrasado
Protocolo de red Conexión a la interfaz RFID
Compatible con modo de bus en TBEN-* Sí
Material de la cubierta GD-Zn
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67

Select Country

Turck worldwide

to top