Productos TN-M30-H1147/C53
Cabezal de lectura/escritura HF
Para topología de línea de bus con TBEN-*
Referencia: 7030730- tubo roscado, M30 x 1,5
- latón cromado
- Equipo sin terminación de línea
- El equipo se debe operar únicamente en topología TBEN-S*-2RFID-* ó TBEN-L*-4RFID-*
- Se admiten un máx. de 32 nodos por línea o conexión
- Utilice una resistencia terminal apropiada (véase accesorios)
- Tener en cuenta el rendimiento de la fuente de alimentación, especialmente cuando está conectada, y la capacidad de flujo de corriente máxima de los cables
- Tener en cuenta la caída de tensión en la línea
- La longitud máx. de la línea de derivación es de 2 m
- La longitud máx. del bus es de 50 m
- De forma predeterminada, un comando solo se puede procesar con un cabezal de lectura/escritura, lo que hace que el modo bus HF sea adecuado para aplicaciones estáticas y dinámicas reducidas
- En el modo bus HF continuo, se ejecuta un comando simultáneamente en todos los cabezales de lectura/escritura en una topología de bus. Los datos registrados se almacenan en el búfer circular del módulo
- Se asigna automáticamente una dirección al cabezal de lectura/escritura
- Para requisitos de aplicación diferentes, es posible parametrizar la dirección
- Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
- Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident

Datos generales
EAN | 4047101419399 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
País de origen | DE |
Peso | 105 g |
Datos técnicos
Tecnología | HF RFID |
Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Diseño | Tubo roscado |
Tamaño constructivo | M30 x 1.5 |
Distancia máx. de lectura y escritura | 77 mm |
Condiciones de montaje | No enrasado |
Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
Compatible con modo de bus en TBEN-* | Sí |
Material de la cubierta | Metal, CuZn, Cromado |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD IGS
Archivo CAD STP
Declaración del fabricante
Firmware
Guía de inicio rápido
Herramienta de cálculo para el modo bus HF
Manual de configuración
Software de configuración
Accesorios de montaje
![]() |
BST-30B
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6 |
6947216 |
![]() |
BST-30N
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, sin tope fijo; material: PA6 |
6947217 |
![]() |
BSS-30
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901319 |