Productos  TW-Q51WH-HT-B128

Etiqueta HF

Temperatura alta

Referencia: 7030661
    • Antes del uso, los soportes de datos deben ser sometidos a un control de aptitud adecuado en forma de test de carga en cada uno de los procesos de temperatura previstos.
    • Para este soporte de datos se ha realizado el siguiente test de carga:carga de temperatura cíclica: 20 min. a 20 °C – 20 min. a 220 °CNúmero de ciclos comprobados: 1500La realización con éxito de este test no implica la idoneidad para el empleo en una aplicación específica de altas temperaturas, sino que sirve únicamente como prueba general de aplicabilidad.
    • Los soportes TH-Q51S-HT y TH-Q51T-HT protegen el soporte de datos contra cargas mecánicas, permitiendo a la vez el montaje sobre metal.
    • EEPROM, capacidad de memoria 128 Byte
    • No apto para montaje directo sobre metal
#

Datos generales

EAN 4047101361865
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 85235200009
País de origen MY
Peso 28 g

Datos técnicos

Tecnología HF RFID
Tipo de memoria EEPROM
Diseño Etiqueta dura
Tamaño constructivo 51 x 51 mm
Montaje Sin metal
Capacidad de memoria 128  Byte
Memoria de uso libre 112  Byte
Material de la cubierta Plástico
Material de la cara activa plástico, PPS, negro
Temperatura durante el acceso de lectura/escritura -25…+85 °C
Temperatura fuera del rango de detección -55…+185 °C
Grado de protección IP68

Accesorios de montaje

7030541
7030540

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top