Productos TH-Q51S-HT
Accesorios
Soporte para montaje
Referencia: 7030541- Soporte con casquillo roscado M5 para la fijación atornillada del modelo constructivo de soporte de datos Q51
- La utilización de la punta de seguridad de 4,5mm proporciona una protección contra la torsión del soporte o del soporte de datos
- Idóneo para el montaje en/sobre metal
- Idónea para el empleo repetitivo en alta temperatura
- Apto solo para un único montaje (encajar el soporte de datos en el soporte)
- Utilizando el soporte se obtiene una distancia de 12mm entre el metal y el soporte de datos.

Datos generales
EAN | 4047101286687 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
País de origen | CN |
Peso | 39 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
Para utilizar con | Etiquetas |
Tamaño constructivo | 55.5 x 55.5 x 22 mm |